EMV Filterlüfter
Industrielle Schaltschränke bestehen in den meisten Fällen aus Stahlblech. Aufgrund dieser Materialwahl bietet der Schaltschrank einen sehr guten Schutz gegen elektromagnetische Strahlung. Dieser Schutz wird durch den Ausschnitt für den Filterlüfter im Schrank beeinträchtigt. Da der Filterlüfter üblicherweise aus Kunststoff gefertigt ist, können elektromagnetische Wellen durch die Öffnung in beide Richtungen ein- und austreten. EMV-Filterlüfter „schließen“ dieses Loch.
| Typ | Luftleistung IP 54/55 | Ausschnittsmaß (HxB) | Nennspannung | cURus | cULus | CSA | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PF 11.000 EMV | 19 / – m³/h | 93 x 93 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 22.000 EMV | 61 / 56 m³/h | 126,5 x 126,5 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 32.000 EMV | 98 / 100 m³/h | 178 x 178 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 42.500 EMV | 125 / 145 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 43.000 EMV | 223 / 233 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 65.000 EMV | 480 / 505 m³/h | 292 x 292 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
|
PF 66.000 EMV | 640 / 770 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC | ||||||||||
|
PF 67.000 EMV | 845 / 925 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC |
verfügbar
in Bearbeitung
optional