Ventilateurs à filtre EMC
Dans la plupart des cas, les armoires de commande industrielles sont en tôle d'acier. Grâce à ce choix, l'armoire de commande bénéficie d'une protection élevée contre les radiations électromagnétiques. Cette protection est souvent compromise par la découpe dans l'armoire pour le ventilateur de filtre. Étant donné que le ventilateur est habituellement en plastique, les ondes électromagnétiques peuvent entrer et sortir dans les deux directions par l'orifice. Les ventilateurs à filtre EMC résolvent cet inconvénient.
| Type | Débit d'air IP 54/55 | Dimensions découpe (H x l) | Tension nominale | cURus | cULus | CSA | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PF 11.000 EMC | 19 / – m³/h | 93 x 93 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 22.000 EMC | 61 / 56 m³/h | 126,5 x 126,5 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 32.000 EMC | 98 / 100 m³/h | 178 x 178 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 42.500 EMC | 125 / 145 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 43.000 EMC | 223 / 233 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 65.000 EMC | 480 / 505 m³/h | 292 x 292 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
|
PF 66.000 EMC | 640 / 770 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC | ||||||||||
|
PF 67.000 EMC | 845 / 925 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC |
disponible
en préparation
en option