- Компания
-
Тепловые решения
- FIND A PRODUCT
- ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- ПОЛУЧИТЕ ПОДДЕРЖКУ
- ИНСТРУМЕНТЫ И ЗАГРУЗКИ
- Решения в области сигнализации
- Центр опыта
Фильтр
PF EMC Каталог
PF 11000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 24m³/h 93 mm x 93 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035EMC CBL UL
- Номер артикула
- 11811101055
PF 11000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 24m³/h 93 mm x 93 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11811151055
PF 11000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 19m³/h 93 mm x 93 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035EMC CBL UL
- Номер артикула
- 11811801055
PF 22000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 64m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11822103055
PF 22000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 64m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11822153055
PF 22000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 56m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 9011EMC UL
- Номер артикула
- 11822803050
PF 22000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 56m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11822803055
PF 32000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 110m³/h 178 mm x 178 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11832103055
PF 32000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 110m³/h 178 mm x 178 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11832153055
PF 32000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 100m³/h 178 mm x 178 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11832803055
PF 43000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 265m³/h 224 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11843103055
PF 43000 A
Filterfan PF 4-го поколения EMC 73m³/h 224 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 AEMC UL
- Номер артикула
- 11843153054
PF 43000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 265m³/h 224 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11843153055
PF 43000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 233m³/h 224 mm x 224 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11843803055
PF 65000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 505m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11865103055
PF 65000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 505m³/h 292 mm x 292 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11865153055
PF 66000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 785m³/h 292 mm x 292 mm
400VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11866023055
PF 66000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 785m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11866103055
PF 66000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 785m³/h 292 mm x 292 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11866153055
PF 67000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 950m³/h 292 mm x 292 mm
400VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11867023055
PF 67000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 950m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11867103055
PF 67000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 950m³/h 292 mm x 292 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Номер артикула
- 11867153055