PF EMC
PF 43000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 233m³/h 224 mm x 224 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
Номер продукта:
11843803055
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Электромагнитная защитная сетка - Предотвращение поступления излучения или излучения
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
Информация о продукте "PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Электромагнитная защитная сетка - Предотвращение поступления излучения или излучения
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
- 233 m³/h
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
- 180 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 12 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 12 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 53 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Версия EMC
- Да (1)
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 224 mm x 224 mm
- Размеры изделия (мм)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 97 mm
- Вес изделия (кг)
- 1,51 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131033868
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 156 cfm
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
- 137 cfm
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (cfm)
- 106 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 12 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 12 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 53 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Версия EMC
- Да (1)
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 8.82 inch x 8.82 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 9.92 inch x 252 inch x 4.06 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 3,82 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 3,33 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131033868
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.7 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 637.48 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 637.48 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 13.59 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 224 mm
- B
- 224 mm
- X
- 225 mm
- Y
- 225 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
- A
- 8.82 in
- B
- 8.82 in
- X
- 8.86 in
- Y
- 8.86 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 3.82 in
Размеры