You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FF PF 4xx00 212x200x17 5pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
The filter mats classed according to protection class IP55 are particularly suitable for demanding indoor and outdoor applications, in combination with Pfannenberg's patented filter fans, operation is ensured with the desired degree of protection.
Compared to fleece filter mats, they allow up to 300 percent longer service life of the filter fans, since particles are effectively prevented and the air flow is not disturbed. For the user, this means above all one thing: a very low maintenance effort and thus time and cost savings.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaused filters of size 4 (PF4x and PFA4x).
Технические данные
Номер артикула
18611600036
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Размеры выреза (дюймы)
8.35 inch x 7.87 inch
Цвет изделия
Белый
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Диапазон температур управления (°C)
-40-100 °C
Вес изделия (кг)
0,026 kg
GTIN (EAN)
4061131087878
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (мм)
212 mm x 200 mm x 80 mm
Номер артикула
18611600036
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Размеры выреза (дюймы)
8.35 inch x 7.87 inch
Цвет изделия
Белый
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Диапазон температур управления (°F)
-40-212 °F
Вес изделия (фунты)
0,06 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131087878
Размеры изделия (дюймы)
8.35 inch x 7.87 inch x 3.15 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 209.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat N/A pdf 458.94 KB Download