FLZ 500 Thermostats
FLZ 510
Термостат FLZ механический Переключение (NO/NC) для нагревателя/вентилятора фильтра
-20-40°C 3K ±3%
Номер продукта:
17105000003
Серия термостатов FLZ представлена тремя модификациями. Они выпускаются с нормально закрытыми (N.C.), нормально открытыми (N.O.) и переключающими контактами. В сочетании с нагревателями для шкафов управления они регулируют температуру внутри шкафа. В сочетании с фильтрующими вентиляторами они обеспечивают дополнительную экономию энергии, материалов и времени и, следовательно, способствуют улучшению экологического баланса. В целом это приводит к повышению надёжности производственного процесса, снижению энергопотребления за счёт использования в соответствии с потребностями и повышению эффективности управляемых нагревателей и вентиляторов с фильтрами.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
- Прямое переключение мощностью до 2400 Вт - Для мощных нагревателей и вентиляторов не требуются дополнительные реле
Информация о продукте "FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C"
Серия термостатов FLZ представлена тремя модификациями. Они выпускаются с нормально закрытыми (N.C.), нормально открытыми (N.O.) и переключающими контактами. В сочетании с нагревателями для шкафов управления они регулируют температуру внутри шкафа. В сочетании с фильтрующими вентиляторами они обеспечивают дополнительную экономию энергии, материалов и времени и, следовательно, способствуют улучшению экологического баланса. В целом это приводит к повышению надёжности производственного процесса, снижению энергопотребления за счёт использования в соответствии с потребностями и повышению эффективности управляемых нагревателей и вентиляторов с фильтрами.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
- Прямое переключение мощностью до 2400 Вт - Для мощных нагревателей и вентиляторов не требуются дополнительные реле
- Номер артикула
- 17105000003
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 10 A
- Переключающий перепад температур (К)
- 3 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±3 K
- Максимальное заданное значение температуры (°C)
- 40 °C
- Максимальное заданное значение температуры (°F)
- 104 °F
- Минимальное заданное значение температуры (°C)
- -20 °C
- Минимальное заданное значение температуры (°F)
- -4 °F
- Диапазон заданной температуры (°C)
- -20-40 °C
- Диапазон заданной температуры (°F)
- -4-104 °F
- Максимальная мощность коммутации
- 10
- Тип датчика
- Биметалл
- Подходит для
- для нагревателя/вентилятора фильтра
- Разница в переключении
- 3
- Тип функции переключателя 1
- Переключение (NO/NC)
- Реализация устройства
- Thermostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 100-250 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 100-250 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-30 V
- Тип единицы измерения
- °C
- Тип переключения (электрический / механический)
- механический
- Вес изделия (кг)
- 0,075 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078074
- ETIM-Class
- EC004587
- Размеры изделия (мм)
- 59.5 mm x 37 mm x 47.5 mm
- Номер артикула
- 17105000003
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 10 A
- Переключающий перепад температур (К)
- 3 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±3 K
- Максимальное заданное значение температуры (°C)
- 40 °C
- Максимальное заданное значение температуры (°F)
- 104 °F
- Минимальное заданное значение температуры (°C)
- -20 °C
- Минимальное заданное значение температуры (°F)
- -4 °F
- Диапазон заданной температуры (°C)
- -20-40 °C
- Диапазон заданной температуры (°F)
- -4-104 °F
- Максимальная мощность коммутации
- 10
- Тип датчика
- Биметалл
- Подходит для
- для нагревателя/вентилятора фильтра
- Разница в переключении
- 3
- Тип функции переключателя 1
- Переключение (NO/NC)
- Реализация устройства
- Thermostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 100-250 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 100-250 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-30 V
- Тип единицы измерения
- °C
- Тип переключения (электрический / механический)
- механический
- Вес изделия (фунты)
- 0,165 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131078074
- ETIM-Class
- EC004587
- Размеры изделия (дюймы)
- 2.34 inch x 1.46 inch x 1.87 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 466.19 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 389.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.17 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.01 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 510 | N/A | 466.19 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C
- X
- 37 mm
- Y
- 72 mm
- Z
- 36 mm
- X
- 1.45 in
- Y
- 2.83 in
- Z
- 1.42 in
Размеры