You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FLZ 520 THERMOSTAT +20..+80°C"

Серия термостатов FLZ представлена тремя модификациями. Они выпускаются с нормально закрытыми (N.C.), нормально открытыми (N.O.) и переключающими контактами. В сочетании с нагревателями для шкафов управления они регулируют температуру внутри шкафа. В сочетании с фильтрующими вентиляторами они обеспечивают дополнительную экономию энергии, материалов и времени и, следовательно, способствуют улучшению экологического баланса. В целом это приводит к повышению надёжности производственного процесса, снижению энергопотребления за счёт использования в соответствии с потребностями и повышению эффективности управляемых нагревателей и вентиляторов с фильтрами.

  • Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
  • Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
  • Прямое переключение мощностью до 2400 Вт - Для мощных нагревателей и вентиляторов не требуются дополнительные реле
Технические данные
Номер артикула
17111000004
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
10 A
Переключающий перепад температур (К)
<7 K
Допуск переключающего контакта (K)
±4 K
Максимальное заданное значение температуры (°C)
80 °C
Максимальное заданное значение температуры (°F)
176 °F
Минимальное заданное значение температуры (°C)
20 °C
Минимальное заданное значение температуры (°F)
68 °F
Диапазон заданной температуры (°C)
20-80 °C
Диапазон заданной температуры (°F)
68-176 °F
Максимальная мощность коммутации
10
Тип датчика
Биметалл
Подходит для
для обогревателя
Разница в переключении
<7
Тип функции переключателя 1
Нормально закрытый (NC)
Реализация устройства
Thermostat
Диапазон напряжения (50 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10-30 V
Тип единицы измерения
°C
Тип переключения (электрический / механический)
механический
Вес изделия (кг)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131078272
ETIM-Class
EC004587
Размеры изделия (мм)
72 mm x 40 mm x 36 mm
Номер артикула
17111000004
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
10 A
Переключающий перепад температур (К)
<7 K
Допуск переключающего контакта (K)
±4 K
Максимальное заданное значение температуры (°C)
80 °C
Максимальное заданное значение температуры (°F)
176 °F
Минимальное заданное значение температуры (°C)
20 °C
Минимальное заданное значение температуры (°F)
68 °F
Диапазон заданной температуры (°C)
20-80 °C
Диапазон заданной температуры (°F)
68-176 °F
Максимальная мощность коммутации
10
Тип датчика
Биметалл
Подходит для
для обогревателя
Разница в переключении
<7
Тип функции переключателя 1
Нормально закрытый (NC)
Реализация устройства
Thermostat
Диапазон напряжения (50 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10-30 V
Тип единицы измерения
°C
Тип переключения (электрический / механический)
механический
Вес изделия (фунты)
0,11 lb.
GTIN (EAN)
4061131078272
ETIM-Class
EC004587
Размеры изделия (дюймы)
2.84 inch x 1.58 inch x 1.42 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.59 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.13 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Product sheet DE PDF 389.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.17 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 703.45 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 520 THERMOSTAT +20..+80°C

Размеры
X
40 mm
Y
72 mm
Z
36 mm
X
1.57 in
Y
2.83 in
Z
1.42 in