FLZ 500 Thermostats
FLZ 520
Термостат FLZ механический Нормально закрытый (NC) для обогревателя
0-60°C <7K ±4%
Номер продукта:
17111001000
Серия термостатов FLZ представлена тремя модификациями. Они выпускаются с нормально закрытыми (N.C.), нормально открытыми (N.O.) и переключающими контактами. В сочетании с нагревателями для шкафов управления они регулируют температуру внутри шкафа. В сочетании с фильтрующими вентиляторами они обеспечивают дополнительную экономию энергии, материалов и времени и, следовательно, способствуют улучшению экологического баланса. В целом это приводит к повышению надёжности производственного процесса, снижению энергопотребления за счёт использования в соответствии с потребностями и повышению эффективности управляемых нагревателей и вентиляторов с фильтрами.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
- Прямое переключение мощностью до 2400 Вт - Для мощных нагревателей и вентиляторов не требуются дополнительные реле
Информация о продукте "FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60°C"
Серия термостатов FLZ представлена тремя модификациями. Они выпускаются с нормально закрытыми (N.C.), нормально открытыми (N.O.) и переключающими контактами. В сочетании с нагревателями для шкафов управления они регулируют температуру внутри шкафа. В сочетании с фильтрующими вентиляторами они обеспечивают дополнительную экономию энергии, материалов и времени и, следовательно, способствуют улучшению экологического баланса. В целом это приводит к повышению надёжности производственного процесса, снижению энергопотребления за счёт использования в соответствии с потребностями и повышению эффективности управляемых нагревателей и вентиляторов с фильтрами.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
- Прямое переключение мощностью до 2400 Вт - Для мощных нагревателей и вентиляторов не требуются дополнительные реле
- Номер артикула
- 17111001000
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 10 A
- Переключающий перепад температур (К)
- <7 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±4 K
- Максимальное заданное значение температуры (°C)
- 60 °C
- Максимальное заданное значение температуры (°F)
- 140 °F
- Минимальное заданное значение температуры (°C)
- 0 °C
- Минимальное заданное значение температуры (°F)
- 32 °F
- Диапазон заданной температуры (°C)
- 0-60 °C
- Диапазон заданной температуры (°F)
- 32-140 °F
- Максимальная мощность коммутации
- 10
- Тип датчика
- Биметалл
- Подходит для
- для обогревателя
- Разница в переключении
- <7
- Тип функции переключателя 1
- Нормально закрытый (NC)
- Реализация устройства
- Thermostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-30 V
- Тип единицы измерения
- °C
- Тип переключения (электрический / механический)
- механический
- Вес изделия (кг)
- 0,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078456
- ETIM-Class
- EC004587
- Размеры изделия (мм)
- 72 mm x 40 mm x 36 mm
- Номер артикула
- 17111001000
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 10 A
- Переключающий перепад температур (К)
- <7 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±4 K
- Максимальное заданное значение температуры (°C)
- 60 °C
- Максимальное заданное значение температуры (°F)
- 140 °F
- Минимальное заданное значение температуры (°C)
- 0 °C
- Минимальное заданное значение температуры (°F)
- 32 °F
- Диапазон заданной температуры (°C)
- 0-60 °C
- Диапазон заданной температуры (°F)
- 32-140 °F
- Максимальная мощность коммутации
- 10
- Тип датчика
- Биметалл
- Подходит для
- для обогревателя
- Разница в переключении
- <7
- Тип функции переключателя 1
- Нормально закрытый (NC)
- Реализация устройства
- Thermostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-30 V
- Тип единицы измерения
- °C
- Тип переключения (электрический / механический)
- механический
- Вес изделия (фунты)
- 0,11 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131078456
- ETIM-Class
- EC004587
- Размеры изделия (дюймы)
- 2.84 inch x 1.58 inch x 1.42 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 389.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.17 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.13 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 703.45 KB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |