Ventilatori con filtro EMC
Nella maggior parte dei casi, gli armadi elettrici industriali sono realizzati in lamiera di acciaio. Ne consegue un’elevata protezione dell’armadio elettrico contro le radiazioni elettromagnetiche, che è però compromessa dal foro creato per il ventilatore. Essendo il ventilatore tipicamente realizzato in plastica, le onde elettromagnetiche possono entrare e uscire in entrambe le direzioni. I ventilatori con filtro EMC risolvono tale inconveniente.
| Modello | Portata aria IP 54/55 | Dimensioni dima (LxP) | Tensione nominale | cURus | cULus | CSA | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PF 11.000 EMC | 19 / – m³/h | 93 x 93 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 22.000 EMC | 61 / 56 m³/h | 126,5 x 126,5 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 32.000 EMC | 98 / 100 m³/h | 178 x 178 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 42.500 EMC | 125 / 145 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 43.000 EMC | 223 / 233 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 65.000 EMC | 480 / 505 m³/h | 292 x 292 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
|
PF 66.000 EMC | 640 / 770 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC | ||||||||||
|
PF 67.000 EMC | 845 / 925 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC |
disponibile
in preparazione
opzionale