| Descrizione | Tipo | Dimensione | |
|---|---|---|---|
| Manual HPR Rainhood | 930 KB | Download |
Protezione antintemperie
- Disponibile in tre diverse dimensioni, in RAL 7035 o in acciaio inox. Può essere combinata con
la nostra gamma di ventilatori con filtro Pfannenberg di quarta generazione (PF 11.000 - PF 67.000). - Profondità molto ridotta, quindi minore ingombro esterno rispetto alla versione precedente. Ciò mantiene libere le vie di transito e di fuga.
- Installazione molto semplice, facendo scorrere la calotta sulla cornice base, da avvitare al quadro elettrico.
- Elevata protezione contro atti vandalici grazie alla resistenza agli urti IK10 e all'avvitamento opzionale del cappuccio dall'interno, in modo che non sia possibile intervenire sulle viti dall'esterno.
- Consente l'accesso ai panni filtranti del ventilatore sottostante per una sostituzione rapida.
- Certificazione UL (in corso)
- Protezione IP X6 e NEMA 4/4X - in combinazione al ventilatore con filtro.
- Oltre alla versione standard in acciaio inossidabile, Pfannenberg offre anche una versione in acciaio verniciato a polvere (RAL 7035).
- L'uso dell'acciaio inossidabile V2A spazzolato consente un design omogeneo con gli armadi in acciaio inossidabile esistenti e aumenta la resistenza alla corrosione.
Download
Dati per l’ordine
| Dati per l'ordine | Acciaio RAL 7035 | Acciaio Inox | |
|---|---|---|---|
| per ventilatori con filtro 10000 e 20000 | HPR 20000 | 18112000000 | 18112000001 |
| per ventilatori con filtro 30000 e 40000 | HPR 40000 | 18112000002 | 18112000003 |
| per ventilatori con filtro 60000 | HPR 60000 | 18112000004 | 18112000005 |