• 有两种设计的三种不同尺寸可供选择,可与我们的Pfannenberg第四代过滤风扇组合(PF 11.000-PF 67.000)结合使用。
  • 深度非常浅,因此外部所需空间较小。这使逃生和交通路线保持畅通。
  • 通过将发动机罩滑动到基本壳体上进行非常方便用户的安装,基本壳体与往常一样用螺丝固定在控制柜上。
  • 由于IK10的抗冲击性和可选的从内部拧入发动机罩,因此可提供高度的防破坏保护。这意味着无法从外部拧下螺钉。
  • 过滤风扇/排气过滤器的过滤垫可以很容易地更换。
  • 通过UL认证。
  • 带IP X6和NEMA 1、12、3R、4X,与过滤风扇连接。
  • 除了标准不锈钢版本外,Pfannenberg还提供粉末涂层钢版本(RAL 7035)。
  • 拉丝V2A不锈钢的使用允许与现有不锈钢橱柜无缝设计,并提高耐腐蚀性。

下载

描述 类型 大小
Manual HPR Rainhood pdf 930 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

Flyer

  • 英语
pdf 450 KB 下载

3D-models (STEP)

  • 英语
zip 560 KB 下载

3D-models (IGS)

  • 英语
zip 640 KB 下载

订购信息

订购信息钢板 RAL 7035不锈钢
适配过滤风扇 10000 和 20000防雨罩 200001811200000018112000001
适配过滤风扇 30000 和 40000防雨罩 400001811200000218112000003
适配过滤风扇 60000防雨罩 600001811200000418112000005