| Beschreibung | Typ | Größe | |
|---|---|---|---|
| Manual HPR Rainhood | 930 KB | Download |
Strahlwasserhauben
- In drei verschiedenen Größen in zwei Ausführungen verfügbar, die sich mit unserem Pfannenberg Filterlüfterportfolio der vierten Generation (PF 11.000 – PF 67.000) kombinieren lassen.
- Geringe Tiefe, somit geringer Platzbedarf nach außen im Vergleich zur bisherigen Variante. Dies hält Flucht- und Verkehrswege frei.
- Sehr anwendungsfreundliche Montage durch Aufschieben der Haube auf das Grundgehäuse, welches wie gewohnt am Schaltschrank verschraubt wird.
- Gegebene Vandalismussicherheit durch Stoßfestigkeit IK10 und durch optionales Verschrauben der Haube von innen. Somit ist es auch mit Werkzeug nicht möglich, die Schrauben von außen zu lösen.
- Sehr einfacher Wechsel der Filtermatten des hinter liegenden Filterlüfters/Austrittsfilters.
- Mit UL Zertifizierung.
- Mit IP X6 sowie NEMA 1, 12, 3R, 4X - in Verbindung mit Filterlüfter.
- Die Optik von gebürstetem V2A-Edelstahl ermöglicht ein nahtloses Design bei vorhandenen Edelstahlschränken und erhöht die Korrosionsbeständigkeit.
Downloads
Bestellung
| Bestelldaten | Stahl RAL 7035 | Stainless Steel | |
|---|---|---|---|
| für Filterlüfter 10000 und 20000 | HPR 20000 | 18112000000 | 18112000001 |
| für Filterlüfter 30000 und 40000 | HPR 40000 | 18112000002 | 18112000003 |
| für Filterlüfter 60000 | HPR 60000 | 18112000004 | 18112000005 |