| Descripción | Tipo | Dimensiones | |
|---|---|---|---|
| Manual HPR Rainhood | 930 KB | Download |
Cubiertas de protección contra la intemperie
- Disponible en tres tamaños diferentes en dos diseños, que se pueden combinar con nuestra cartera de ventiladores con filtro Pfannenberg de cuarta generación (PF 11.000 - PF 67.000).
- Muy poca profundidad, por lo que se requiere menos espacio hacia el exterior. Esto mantiene libres las rutas de escape y de tráfico.
- Instalación muy cómoda deslizando la cubierta sobre la carcasa básica, que se atornilla como de costumbre al armario eléctrico.
- Alta protección contra vandalismo gracias a la resistencia al impacto IK10 y al atornillado opcional de la campana desde el interior. Esto significa que no es posible desenroscar los tornillos desde el exterior.
- Los paños filtrantes del ventilador subyacente se pueden sustituir fácilmente.
- Con certificación UL.
- Con IPX6 y NEMA 1, 12, 3R, 4X, en combinación con un ventilador con filtro.
- Además de la versión estándar de acero inoxidable, Pfannenberg ofrece también una versión de acero con recubrimiento de polvo (RAL 7035).
- El uso de acero inoxidable cepillado V2A permite un diseño uniforme con los armarios de acero inoxidable existentes y aumenta la resistencia a la corrosión.
Descargas
Detalles del pedido
| Detalles del pedido | Acero RAL 7035 | Acero inoxidable | |
|---|---|---|---|
| para ventiladores con filtro 10000 y 20000 | HPR 20000 | 18112000000 | 18112000001 |
| para ventiladores con filtro 30000 y 40000 | HPR 40000 | 18112000002 | 18112000003 |
| para ventiladores con filtro 60000 | HPR 60000 | 18112000004 | 18112000005 |