Panni filtro originali

Protezione da surriscaldamento, corto circuito e fuoco.

La conformità con le specifiche di progetto è fondamentale per i funzionamento quotidiano dei vostri sistemi.
Fermi macchina non pianificati non sono solo un costo ma anche un pericolo per la sicurezza dell'uomo e della macchina. Un ulteriore buon motivo per scegliere i panni filtro originali Pfannenberg.

Confronto con filtri della concorrenza

Materiale Anonimo
fibra sintetica
Fibra sintetica
Pfannenberg
Filtro pieghettato
Pfannenberg
Classe di filtrazione max. G2–G3 G3–G4 G4 ++
Efficienza di filtrazione 65–90 % >90 % >90 %
Particelle grossolane
(ad es. trucioli di legno)
• • •
Polvere • • •
Sabbia • • •
Nebulizzazione
(ad esempio vernici)
  • •
Particelle molto fini
(ad es. segatura, cemento)
    •
Maggiore durata
(fino a 3 volte più a lungo)
    •
Worth noting: Pfannenberg uses G4 class filter materials in most of it‘s products.

I vantaggi dei ricambi originali Pfannenberg:

  1. 1

    Esatta conformità alle specifiche

  2. 2

    Copertura offerta dalla garanzia

    Sempre più costruttori di macchine combinano la loro garanzia con l'uso coerente di filtri originali per i ventilatori Pfannenberg

  3. 3

    Durata 3 volte più lunga (risparmio)

  4. 4

    Tutte le taglie disponibili a magazzino

Dati per l'ordine: filtro pieghettato (FF PF)

Prodotto Classe di protezione Codice articolo Dimensioni (AxL) Prodotti compatibili
FF PF 2x.000 IP 55 18611600034 116 x 108 mm PF 22.000, PFA 20.000
FF PF 3x.000 IP 55 18611600035 166 x 156 mm PF 32.000, PFA 30.000
FF PF 4x.000 IP 55 18611600036 212 x 200 mm PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
FF PF 6x.000 IP 55 18611600037 279 x 264 mm PF 6x.000, PFA 60.000

Dati per l'ordine: fibra sintetica (FM PF)

ProdottoPezzo / ConfezioneClasse di protezioneCodice articoloDimensioni (AxL)Prodotti compatibili
FM PF 1x.0005IP 541861160002987 x 87 mmPF 11.000, PFA 10.000
75018611600187
FM PF 2x.0005IP 5418611600030119 x 119 mmPF 22.000, PFA 20.000
30018611600188
FM PF 3x.0005IP 5418611600031170 x 170 mmPF 32.000, PFA 30.000
15018611600189
FM PF 4x.0005IP 5418611600032216 x 216 mmPF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
10018611600190
FM PF 6x.0005IP 5418611600033284 x 284 mmPF 6x.000, PFA 60.000
6018611600191

Downloads

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Safety against overheating, short circuit and fire.

Use original filter mats from Pfannenberg to protect your components.

  • inglese
pdf 320 KB Download
Descrizione Tipo Dimensione
085408086.pdf pdf 740 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download