Paños filtrantes originales

Los paños filtrantes de Pfannenberg garantizan la seguridad contra el sobrecalentamiento, cortocircuito e incendio.

El cumplimiento de las especificaciones es crucial para el funcionamiento diario de su sistema. Los paros no planificados del equipo cuestan caros y ponen en peligro la seguridad del personal y de la máquina. Por eso, considere utilizar solo paños filtrantes originales de Pfannenberg.

Panorámica paños filtrantes genéricos contra Pfannenberg

Elemento filtrante Filtro de fibra
sintética
genérico
Filtro de fibra
sintética
Pfannenberg
Filtro
plisado
Pfannenberg
Clase de eficiencia max. G2–G3 G3–G4 G4 ++
Eficiencia de filtración 65–90 % >90 % >90 %
Partículas gruesas
(ej. viruta de madera)
• • •
Polvo • • •
Arena • • •
Niebla de pulverización
(ej. pinturas)
  • •
Partículas muy finas
(ej. serrín, cemento)
    •
Vida útil más larga
(hasta 3 veces más larga)
    •
Worth noting: Pfannenberg uses G4 class filter materials in most of it‘s products.

Pfannenberg – síntesis de las ventajas:

  1. 1

    Conformidad precisa con las especificaciones

  2. 2

    Seguridad de la garantía

    Cada vez más fabricantes de máquinas combinan su garantía con el uso constante de paños filtrantes originales para los ventiladores Pfannenberg.

  3. 3

    Vida útil 3 veces más larga (ahorrativo)

  4. 4

    Todas las medidas disponibles en stock

Información para el pedido: paños filtrantes plisados (FF PF)

Producto Grado de protección Número de artículo Dimensiones Productos soportados
FF PF 2x.000 IP 55 18611600034 116 x 108 mm PF 22.000, PFA 20.000
FF PF 3x.000 IP 55 18611600035 166 x 156 mm PF 32.000, PFA 30.000
FF PF 4x.000 IP 55 18611600036 212 x 200 mm PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
FF PF 6x.000 IP 55 18611600037 279 x 264 mm PF 6x.000, PFA 60.000

Información para el pedido: paños filtrantes no tejidos (FM PF)

ProductoPieza / PaqueteGrado de protecciónNúmero de artículoDimensionesProductos soportados
FM PF 1x.0005IP 541861160002987 x 87 mmPF 11.000, PFA 10.000
75018611600187
FM PF 2x.0005IP 5418611600030119 x 119 mmPF 22.000, PFA 20.000
30018611600188
FM PF 3x.0005IP 5418611600031170 x 170 mmPF 32.000, PFA 30.000
15018611600189
FM PF 4x.0005IP 5418611600032216 x 216 mmPF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
10018611600190
FM PF 6x.0005IP 5418611600033284 x 284 mmPF 6x.000, PFA 60.000
6018611600191
Descripción Tipo Dimensiones
085408086.pdf pdf 740 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download