Оригинальные плоские фильтры

Плоские фильтры Pfannenberg гарантируют защиту от перегрева, короткого замыкания и пожара.

Соответствие спецификациям имеет решающее значение для ежедневной эксплуатации ваших систем. Незапланированные простои дорого обходятся и угрожают безопасности людей и оборудования. Поэтому важно использовать только оригинальные плоские фильтры Pfannenberg.

Сравнение плоского фильтра Pfannenberg и обычного плоского фильтра

Фильтрующий материал Обычный фильтр из
синтетических
волокон
Фильтр из
синтетических волокон
Pfannenberg
Фильтр
Рифленый Pfannenberg
Класс фильтрации макс. G2–G3 G3–G4 G4 ++
Эффективность
фильтрации
65–90 % >90 % >90 %
Крупные частицы
(напр. древесная щепа)
• • •
Пыль • • •
Песок • • •
Распыленные вещества
(напр. краски)
  • •
Очень мелкие частицы
(напр. опилки, цемент)
    •
Более длительный срок службы
(до 3 раз дольше)
    •

Устройство фильтров Pfannenberg – преимущества с первого взгляда:

  1. 1

    Точное соответствие спецификациям

  2. 2

    Надежная гарантия

    Все больше машиностроительных предприятий совмещают гарантию с постоянным использованием оригинальных плоских фильтров для вентиляторов Pfannenberg.

  3. 3

    Срок службы в 3 раза дольше

  4. 4

    Все размеры в наличии на складе

Информация для заказа: рифленые плоские фильтры (FF PF)

Наименование изделия Класс защиты Артикул Размеры (ВхШ) Применяется в
FF PF 2x.000 IP 55 18611600034 116 x 108 мм PF 22.000, PFA 20.000
FF PF 3x.000 IP 55 18611600035 166 x 156 мм PF 32.000, PFA 30.000
FF PF 4x.000 IP 55 18611600036 212 x 200 мм PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
FF PF 6x.000 IP 55 18611600037 279 x 264 мм PF 6x.000, PFA 60.000

Информация для заказа: нетканые плоские фильтры (FM PF)

Наименование изделияШтука / упаковкаКласс защитыАртикулРазмеры (ВхШ)Применяется в
FM PF 1x.0005IP 541861160002987 x 87 ммPF 11.000, PFA 10.000
75018611600187
FM PF 2x.0005IP 5418611600030119 x 119 ммPF 22.000, PFA 20.000
30018611600188
FM PF 3x.0005IP 5418611600031170 x 170 ммPF 32.000, PFA 30.000
15018611600189
FM PF 4x.0005IP 5418611600032216 x 216 ммPF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
10018611600190
FM PF 6x.0005IP 5418611600033284 x 284 ммPF 6x.000, PFA 60.000
6018611600191

Downloads

Описание язык Тип Размер Загрузить

Safety against overheating, short circuit and fire.

Use original filter mats from Pfannenberg to protect your components.

  • английский
pdf 320 KB Загрузить
Описание Тип Размер
085408086.pdf pdf 740 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download