不记名别家过滤垫VS百能堡过滤垫
过滤介质 | 不记名合成纤维过滤器 | 百能堡合成纤维过滤器 | 百能堡波纹过滤垫 |
---|---|---|---|
过滤等级 | max. G2–G3 | G3–G4 | G4 ++ |
过滤效率 | 65–90 % | >90 % | >90 % |
粗颗粒(如木屑) | • | • | • |
灰尘 | • | • | • |
沙 | • | • | • |
喷雾(如涂料) | • | • | |
极细颗粒(如锯屑,水泥) | • | ||
更长的使用寿命(高达三年) | • |
百能堡内部 -优点一览表:
-
1
精确符合技术规范
-
2
质保
越来越多的机器制造商将他们的保修与持续使用原始的过滤器垫为Pfannenberg风扇
-
3
3倍使用寿命(节约成本)
-
4
所有尺寸都有现货供应
订购详情:波纹过滤垫(FF PF)
产品名称 | 产品等级 | 物料号 | 尺寸 | 适用产品 |
---|---|---|---|---|
FF PF 2x.000 | IP 55 | 18611600034 | 116 x 108 mm | PF 22.000, PFA 20.000 |
FF PF 3x.000 | IP 55 | 18611600035 | 166 x 156 mm | PF 32.000, PFA 30.000 |
FF PF 4x.000 | IP 55 | 18611600036 | 212 x 200 mm | PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000 |
FF PF 6x.000 | IP 55 | 18611600037 | 279 x 264 mm | PF 6x.000, PFA 60.000 |
订购详情:无纺布过滤垫(FM PF)
产品名称 | 件/包 | 产品等级 | 物料号 | 尺寸 | 适用产品 |
---|---|---|---|---|---|
FM PF 1x.000 | 5 | IP 54 | 18611600029 | 87 x 87 mm | PF 11.000, PFA 10.000 |
750 | 18611600157 | ||||
FM PF 2x.000 | 5 | IP 54 | 18611600030 | 119 x 119 mm | PF 22.000, PFA 20.000 |
300 | 18611600158 | ||||
FM PF 3x.000 | 5 | IP 54 | 18611600031 | 170 x 170 mm | PF 32.000, PFA 30.000 |
150 | 18611600159 | ||||
FM PF 4x.000 | 5 | IP 54 | 18611600032 | 216 x 216 mm | PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000 |
100 | 18611600160 | ||||
FM PF 6x.000 | 5 | IP 54 | 18611600033 | 284 x 284 mm | PF 6x.000, PFA 60.000 |
70 | 18611600161 |