FILTRES D'ORIGINE

Les filtres Pfannenberg garantissent la sécurité contre les surchauffes, les courts-circuits et les incendies.

Le respect des spécifications est crucial pour vos systèmes en fonctionnement quotidien.

Aperçu des tapis filtrants sans nom par rapport à ceux de Pfannenberg

Matériau filtrant Filtre non-tissé
sans nom
Filtre non-tissé
Pfannenberg
Filtre plissés
Pfannenberg
Classe de filtration max. G2–G3 G3–G4 G4 ++
Efficacité de la filtration 65–90 % >90 % >90 %
Particules grossières
(p. ex. copeaux de bois)
• • •
Poussière • • •
Sable • • •
Brouillard de pulvérisation
(p. ex. peintures)
  • •
Particules très fines
(p. ex. sciure de bois, ciment)
    •
Durée de vie plus longue
(jusqu'à 3x plus longue)
    •
À noter : Pfannenberg utilise des matériaux filtrants de classe G4 dans la plupart de ses produits.

Pfannenberg de l'intérieur - les avantages en un coup d'œil.

  1. 1

    Pfannenberg de l'intérieur - les ava

  2. 2

    Sécurité de la garantie

    De plus en plus de constructeurs de machines associent leur garantie à l'utilisation systématique de filtres d'origine pour les ventilateurs Pfannenberg

  3. 3

    Durée de vie 3 fois plus longue

  4. 4

    Toutes les tailles sont disponibles en stock

Détails de la commande : filtres plissés (FF PF)

Nom du produit Classe de protection Numéro d'article Dimensions (HxL) Produits pris en charge
FF PF 2x.000 IP 55 18611600034 116 x 108 mm PF 22.000, PFA 20.000
FF PF 3x.000 IP 55 18611600035 166 x 156 mm PF 32.000, PFA 30.000
FF PF 4x.000 IP 55 18611600036 212 x 200 mm PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
FF PF 6x.000 IP 55 18611600037 279 x 264 mm PF 6x.000, PFA 60.000

Détails de la commande : filtres non-tissés (FM PF)

Nom du produitPièces / paquetClasse de protectionCode articleDimensions (HxL)Produits pris en charge
FM PF 1x.0005IP 541861160002987 x 87 mmPF 11.000, PFA 10.000
75018611600187
FM PF 2x.0005IP 5418611600030119 x 119 mmPF 22.000, PFA 20.000
30018611600188
FM PF 3x.0005IP 5418611600031170 x 170 mmPF 32.000, PFA 30.000
15018611600189
FM PF 4x.0005IP 5418611600032216 x 216 mmPF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
10018611600190
FM PF 6x.0005IP 5418611600033284 x 284 mmPF 6x.000, PFA 60.000
6018611600191

Downloads

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Sécurité contre les courts-circuits et les incendies.

Utilisez les tapis filtrants d'origine de Pfannenberg pour protéger vos composants.

  • anglais
pdf 320 KB Téléchargement
Description Type Dimensions
085408086.pdf pdf 740 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download