Original Filtermatten

Pfannenberg Filtermatten. Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand.

Die Einhaltung der Spezifikationen für Ihre Anlagen ist entscheidend im täglichen Betrieb.

Ungeplante Ausfälle kosten Geld und gefährden die Sicherheit von Mensch und Maschine. Deshalb nur Original Filtermatten von Pfannenberg.

Überblick No-Name vs. Pfannenberg Filtermatten

Filtermedien No-Name
synthetischer Vliesfilter
Pfannenberg
synthetischer Vliesfilter
Pfannenberg
Faltenfilter
Filterklasse max. G2–G3 G3–G4 G4 ++
Abscheidegrad 65–90 % >90 % >90 %
Grobpartikel
(z. B. Sägespäne)
• • •
Staub • • •
Sand • • •
Sprühnebel
(z. B. Lacke)
  • •
Feinstpartikel
(z. B. Sägemehl, Zement)
    •
Lange Wartungsintervalle
(bis zu 3-fach länger)
    •
Gut zu wissen: Bei Pfannenberg ist G4 Standard in den meisten Filtermattenprodukten.

Pfannenberg Inside – die Vorteile auf einen Blick:

  1. 1

    Exakte Einhaltung der Spezifikation

  2. 2

    Absicherung der Gewährleistung

    Immer mehr Maschinenbauer knüpfen die Gewährleistung an die konsequente Verwendung von Original Filtermatten für Pfannenberg Lüfter.

  3. 3

    3-fach längere Standzeit (Kosteneinsparung)

  4. 4

    Alle Größen ab Lager erhältlich

Bestelldaten: Faltenfiltermatten (FF PF)

Produktname Schutzart Artikelnummer Abmessungen (HxB) Unterstützte Produkte
FF PF 2x.000 IP 55 18611600034 116 x 108 mm PF 22.000, PFA 20.000
FF PF 3x.000 IP 55 18611600035 166 x 156 mm PF 32.000, PFA 30.000
FF PF 4x.000 IP 55 18611600036 212 x 200 mm PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
FF PF 6x.000 IP 55 18611600037 279 x 264 mm PF 6x.000, PFA 60.000

Bestelldaten: Vliesfiltermatten (FM PF)

ProduktnameStück / PackungSchutzartArtikelnummerAbmessungen (HxB)Unterstützte Produkte
FM PF 1x.0005IP 541861160002987 x 87 mmPF 11.000, PFA 10.000
75018611600187
FM PF 2x.0005IP 5418611600030119 x 119 mmPF 22.000, PFA 20.000
30018611600188
FM PF 3x.0005IP 5418611600031170 x 170 mmPF 32.000, PFA 30.000
15018611600189
FM PF 4x.0005IP 5418611600032216 x 216 mmPF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
10018611600190
FM PF 6x.0005IP 5418611600033284 x 284 mmPF 6x.000, PFA 60.000
6018611600191

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand.

Nutzen Sie nur Original Filtermatten von Pfannenberg zum Schutz Ihrer Komponenten.

  • Deutsch
pdf 360 KB Download
Beschreibung Typ Größe
085408086.pdf pdf 740 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download