Все задачи охлаждения могут быть выполнены просто и надежно с помощью замкнутой системы.
Серии Rack, PC 2500, CCE, EB и PWW – чиллеры с воздушным и жидкостным охлаждением.
100 % системное решение для всех отраслей промышленности.
Кроме того, чиллеры можно комбинировать с воздушно-водяными теплообменниками, в системы не требующие обслуживания. Такие системы предлагают значительные преимущества в тех случаях, когда условия окружающей среды являются слишком агрессивными для обычных охлаждающих устройств или требуются очень высокая степень защиты IP. Наши чиллеры охватывают различные применения, начиная со станков, лазерных установок, оборудования для переработки пластмасс, охлаждения альтернативной энергетики до пищевой и фармацевтической промышленности.
Наши сотрудники всегда готовы обсудить вашу заявку, убедиться, что был сделан правильный выбор оборуования и предоставить техническую помощь – обратитесь в сервис. Специально для чиллеров профессиональный ввод в эксплуатацию обученными техническими специалистами из Pfannenberg имеет решающее значение для долговременного и надежного охлаждения.

Когда речь идет о надежности, эффективности и длительном сроке службы.
Чиллеры Pfannenberg гарантируют центральное и экономичное решение и идеально отвечают потребности промышленности для точного контроля температуры и абсолютной надежности, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Дизайн компактен, удобен в обслуживании и легко соответствует глобальным требованиям в плане сертификации. Более чем 20-летний опыт работы в этой области и применение высококачественных компонентов обеспечивают долговременную стабильность и высокую надежность MTBF (Mean Time Between Failures / среднее время между отказами).