Термостаты.

Термостаты используются в качестве регуляторов температуры. При необходимости они переключают вентиляторы или нагреватели, чтобы регулировать температуру в шкафах.

Результаты 2/2
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение cURus CE UKCA CSA
FLZ 510 64 x 37 x 46 mm AC / DC -
FLZ 520 72 x 40 x 36 mm
FLZ 530
FLZ 700 81 x 59 x 38 mm DC
доступно идет подготовка дополнительно