Вентиляторы с фильтром 4.0.

С того момента, как Отто Пфанненберг в 1958 году изобрел вентилятор с фильтром, компания Pfannenberg установила новую планку в промышленной климатизации.

Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый спектр различных решений для управления климат-контролем в сфере промышленности и, таким образом, является одной из немногих компаний, которые могут предоставить соответствующие устройства практически для всех сфер промышленности - по всему миру.

εCOOL - Стандарт будущего

Вентиляторы с фильтром 4-го поколения - это решение компании Pfannenberg в области климат-контроля, относящееся к серии εCOOL. Эта линейка продуктов компании Pfannenberg является ответом на возрастающее требования промышленности к производительности, охлаждающей способности и экономичности. Все продукты серии εCOOL отличает:

Вычисления, которые имеют значение

Вентиляторы с фильтром Pfannenberg имеют уникальные преимущества, которые были получены в результате многолетнего опыта и постоянных разработок. Благодаря специально разработанным ламелям решетки и лопастям вентилятора, вентиляторы с фильтром 4-го поколения имеют высокие показатели воздушного потока и в то же время степень защиты IP 55.

Низкопрофильный дизайн унифицированного цвета прекрасно соответствует современным технологиям. Запатентованная система крепления по 4-м углам обеспечивает безопасный и быстрый монтаж, фильтровальный материал меняется за секунды благодаря запатентованной системе крепления.

В целом, вентиляторы 4-го поколения состоят из хорошо продуманных деталей, которые защищены патентами. Рифленый фильтр используется в версиях со степенью защиты IP 55. Это не только гарантирует заявленную степень защиты IP, но также увеличивает срок службы по сравнению с обычным фильтровальным материалом на 300%. Благодаря рифленой структуре фильтровального материала даже при степени защиты IP 55 достигается уникальный воздушный поток.

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения

Монтаж, Энергопотребление, Воздушный поток, Обслуживание - Ваши преимущества

Хорошо продуманные характеристики, которые приносят пользу:

Описание язык Тип Размер Загрузить

Брошюра: вентиляторы с фильтром 60-летний юбилей

Доверие к подлинному с 1958.

  • английский
pdf 3,0 MB Загрузить

Brochure: 60 Jahre Filterlüfter

Vertrauen Sie auf das Original. Seit 1958.

  • немецкий
pdf 3,0 MB Загрузить