Вентиляторы с фильтром для монтажа на крыше
Тип | Объем воздушного потока IP 54 | Размеры монтажного выреза (В x Ш) | Номинальное напряжение | cURus | cULus | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PTF 60.500 | 350 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | ||||
![]() |
PTF 60.700 | 550 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | ||||
![]() |
PTF 61.000 | 750 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC |
доступно
идет подготовка
дополнительно