Выпускные фильтры
| Тип | Размеры монтажного выреза (В x Ш) | cURus | cULus | CSA | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFA 10.000 | 92 x 92 mm | |||||
|
PFA 20.000 | 125 x 125 mm | |||||
|
PFA 30.000 | 177 x 177 mm | |||||
|
PFA 40.000 | 223 x 223 mm | |||||
|
PFA 60.000 | 292 x 292 mm |
доступно
идет подготовка
дополнительно