| Dati | PF 67.000 EMC | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | |||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
| Portata aria bocca libera | IP 54 | 845 / 875 m³/h | ||
| IP 55 | 925 / 950 m³/h | |||
| Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | IP 54 | G3 | ||
| IP 55 | G4 | |||
| Temperatura operativa | –40 … +55 °C | |||
| Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta | |||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.