You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

I Ventilatori con filtro EMC di Pfannenberg garantiscono la schermatura e lo smorzamento necessari per proteggere le apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche durante il raffreddamento con aria ambiente. I nostri Ventilatori con filtro EMC e i filtri di scarico sono realizzati con materie plastiche ecocompatibili, non metallizzate e riciclabili.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Tecnologia di filtrazione avanzata - Filtro pieghettato IP55 - Per applicazioni impegnative sia interne che esterne
  • Rete di protezione elettromagnetica - Prevenzione delle radiazioni in entrata o delle emissioni
  • Tecnologia di filtraggio all’avanguardia - Flusso d’aria eccezionale
  • Filtro pieghettato / panno filtro pieghettato - Flusso d’aria senza pari per un raffreddamento efficiente degli armadi elettrici
Dati tecnici
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
233 m³/h
Portata d'aria in combinazione CC (m3/h)
180 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
12 W
Assorbimento di potenza nominale CC
12 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
53 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Versione EMC
Sì (1)
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
224 mm x 224 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Profondità di montaggio (mm)
97 mm
Peso del prodotto (kg)
1,51 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131033868
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
156 cfm
Flusso d'aria senza ostacoli DC (cfm)
137 cfm
Portata d'aria in combinazione CC (cfm)
106 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
12 W
Assorbimento di potenza nominale CC
12 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
53 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Versione EMC
Sì (1)
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
8.82 inch x 8.82 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.92 inch x 252 inch x 4.06 inch
Profondità di montaggio (pollici)
3,82 pollice
Peso del prodotto (lb.)
3,33 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131033868
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.7 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 637.48 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 637.48 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP N/A STEP 13.59 MB Download

Technical Drawings

PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
224 mm
B
224 mm
X
225 mm
Y
225 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8.82 in
B
8.82 in
X
8.86 in
Y
8.86 in
Z1
0.24 in
Z2
3.82 in