You are currently viewing content for: Italia · italiano

Info sui prodotti "FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C"

La serie di termostati FLZ comprende tre versioni. Sono disponibili con contatti N.C. / N.O. e contatti di commutazione. In combinazione con i riscaldatori per armadi elettrici, regolano la temperatura all’interno dell’armadio stesso. In combinazione con i Ventilatori con filtro, garantiscono ulteriori risparmi energetici, in termini di materiali e di tempo e, di conseguenza, assicurano un migliore equilibrio ambientale. Nel complesso, ciò si traduce in una maggiore affidabilità del processo produttivo, in un ridotto consumo energetico grazie a un utilizzo in base alle effettive necessità e in un miglioramento dell’efficienza dei riscaldatori e dei Ventilatori con filtro controllati.

  • Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
  • Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
  • Commutazione diretta fino a 2400 W - Non sono necessari relè aggiuntivi per riscaldatori e ventilatori potenti
Dati tecnici
Numero articolo
17105000003
Corrente nominale 50Hz
10 A
Differenza di temperatura di commutazione (K)
3 K
Tolleranza del punto di commutazione (K)
±3 K
Setpoint temperatura massima (°C)
40 °C
Setpoint temperatura massima (°F)
104 °F
Setpoint temperatura minima (°C)
-20 °C
Setpoint temperatura minima (°F)
-4 °F
Setpoint temperatura intervallo (°C)
-20-40 °C
Setpoint temperatura intervallo (°F)
-4-104 °F
Potenza massima di commutazione
10
Tipo di sonda
Bimetallo
Adatto per
per riscaldatore/ventola del filtro
Differenza di commutazione
3
Tipo di funzione dell'interruttore 1
Commutazione (NO/NC)
Implementazione del dispositivo
Thermostat
Intervallo di tensione (50 Hz)
100-250 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
100-250 V
Intervallo di tensione (CC)
10-30 V
Tipo di unità di misura
°C
Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
meccanico
Peso del prodotto (kg)
0,075 kg
GTIN (EAN)
4061131078074
ETIM-Class
EC004587
Dimensioni del prodotto (mm)
59.5 mm x 37 mm x 47.5 mm
Numero articolo
17105000003
Corrente nominale 50Hz
10 A
Differenza di temperatura di commutazione (K)
3 K
Tolleranza del punto di commutazione (K)
±3 K
Setpoint temperatura massima (°C)
40 °C
Setpoint temperatura massima (°F)
104 °F
Setpoint temperatura minima (°C)
-20 °C
Setpoint temperatura minima (°F)
-4 °F
Setpoint temperatura intervallo (°C)
-20-40 °C
Setpoint temperatura intervallo (°F)
-4-104 °F
Potenza massima di commutazione
10
Tipo di sonda
Bimetallo
Adatto per
per riscaldatore/ventola del filtro
Differenza di commutazione
3
Tipo di funzione dell'interruttore 1
Commutazione (NO/NC)
Implementazione del dispositivo
Thermostat
Intervallo di tensione (50 Hz)
100-250 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
100-250 V
Intervallo di tensione (CC)
10-30 V
Tipo di unità di misura
°C
Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
meccanico
Peso del prodotto (lb.)
0,165 lb.
GTIN (EAN)
4061131078074
ETIM-Class
EC004587
Dimensioni del prodotto (pollici)
2.34 inch x 1.46 inch x 1.87 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 466.19 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 389.17 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.17 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.01 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 510 N/A pdf 466.19 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C

Dimensioni
X
37 mm
Y
72 mm
Z
36 mm
X
1.45 in
Y
2.83 in
Z
1.42 in