FLZ 500 Thermostats
FLZ 510
Termostati FLZ meccanico Commutazione (NO/NC) per riscaldatore/ventola del filtro
20-80°C 1K ±3%
Codice prodotto:
17103000004
La serie di termostati FLZ comprende tre versioni. Sono disponibili con contatti N.C. / N.O. e contatti di commutazione. In combinazione con i riscaldatori per armadi elettrici, regolano la temperatura all’interno dell’armadio stesso. In combinazione con i Ventilatori con filtro, garantiscono ulteriori risparmi energetici, in termini di materiali e di tempo e, di conseguenza, assicurano un migliore equilibrio ambientale. Nel complesso, ciò si traduce in una maggiore affidabilità del processo produttivo, in un ridotto consumo energetico grazie a un utilizzo in base alle effettive necessità e in un miglioramento dell’efficienza dei riscaldatori e dei Ventilatori con filtro controllati.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
- Commutazione diretta fino a 2400 W - Non sono necessari relè aggiuntivi per riscaldatori e ventilatori potenti
Info sui prodotti "FLZ 510 THERM. 1K +20°..+80°C"
La serie di termostati FLZ comprende tre versioni. Sono disponibili con contatti N.C. / N.O. e contatti di commutazione. In combinazione con i riscaldatori per armadi elettrici, regolano la temperatura all’interno dell’armadio stesso. In combinazione con i Ventilatori con filtro, garantiscono ulteriori risparmi energetici, in termini di materiali e di tempo e, di conseguenza, assicurano un migliore equilibrio ambientale. Nel complesso, ciò si traduce in una maggiore affidabilità del processo produttivo, in un ridotto consumo energetico grazie a un utilizzo in base alle effettive necessità e in un miglioramento dell’efficienza dei riscaldatori e dei Ventilatori con filtro controllati.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
- Commutazione diretta fino a 2400 W - Non sono necessari relè aggiuntivi per riscaldatori e ventilatori potenti
- Numero articolo
- 17103000004
- Corrente nominale 50Hz
- 10 A
- Differenza di temperatura di commutazione (K)
- 1 K
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±3 K
- Setpoint temperatura massima (°C)
- 80 °C
- Setpoint temperatura massima (°F)
- 176 °F
- Setpoint temperatura minima (°C)
- 20 °C
- Setpoint temperatura minima (°F)
- 68 °F
- Setpoint temperatura intervallo (°C)
- 20-80 °C
- Setpoint temperatura intervallo (°F)
- 68-176 °F
- Potenza massima di commutazione
- 10
- Tipo di sonda
- Bimetallo
- Adatto per
- per riscaldatore/ventola del filtro
- Differenza di commutazione
- 1
- Tipo di funzione dell'interruttore 1
- Commutazione (NO/NC)
- Implementazione del dispositivo
- Thermostat
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 100-250 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 100-250 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-30 V
- Tipo di unità di misura
- °C
- Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
- meccanico
- Peso del prodotto (kg)
- 0,075 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077848
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 59.5 mm x 37 mm x 47.5 mm
- Numero articolo
- 17103000004
- Corrente nominale 50Hz
- 10 A
- Differenza di temperatura di commutazione (K)
- 1 K
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±3 K
- Setpoint temperatura massima (°C)
- 80 °C
- Setpoint temperatura massima (°F)
- 176 °F
- Setpoint temperatura minima (°C)
- 20 °C
- Setpoint temperatura minima (°F)
- 68 °F
- Setpoint temperatura intervallo (°C)
- 20-80 °C
- Setpoint temperatura intervallo (°F)
- 68-176 °F
- Potenza massima di commutazione
- 10
- Tipo di sonda
- Bimetallo
- Adatto per
- per riscaldatore/ventola del filtro
- Differenza di commutazione
- 1
- Tipo di funzione dell'interruttore 1
- Commutazione (NO/NC)
- Implementazione del dispositivo
- Thermostat
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 100-250 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 100-250 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-30 V
- Tipo di unità di misura
- °C
- Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
- meccanico
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,165 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077848
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 2.34 inch x 1.46 inch x 1.87 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 466.19 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 389.17 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.17 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.01 MB | Download |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 510 | N/A | 466.19 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 510 THERM. 1K +20°..+80°C
- X
- 37 mm
- Y
- 59.5 mm
- Z
- 47.5 mm
- X
- 1.46 in
- Y
- 2.34 in
- Z
- 1.87 in
Dimensioni