HPR
HPR 40000 WD
Lavaggio Rainhood grigio chiaro per le misure PF/PFA 3x000 e 4x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA1/12
Codice prodotto:
18112000002
I parapioggia resistenti ai getti d'acqua sono disponibili in varie dimensioni e modelli e possono essere abbinati ai ventilatori con filtro di quarta generazione di Pfannenberg. Il loro design consente un'installazione salvaspazio e una facile sostituzione dei panni filtro.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Profondità molto ridotta, quindi richiede meno spazio verso l’esterno - Mantiene libere le vie di fuga e di transito
- Opzione per bloccare il cofano, impedendo atti di vandalismo - Utilizzabile in luoghi pubblici
- IPX6 e fino a NEMA 4X - Massima protezione in ambienti esterni difficili
- Installazione semplice - Meno tempo richiesto
Info sui prodotti "HPR 40000 7035"
I parapioggia resistenti ai getti d'acqua sono disponibili in varie dimensioni e modelli e possono essere abbinati ai ventilatori con filtro di quarta generazione di Pfannenberg. Il loro design consente un'installazione salvaspazio e una facile sostituzione dei panni filtro.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Profondità molto ridotta, quindi richiede meno spazio verso l’esterno - Mantiene libere le vie di fuga e di transito
- Opzione per bloccare il cofano, impedendo atti di vandalismo - Utilizzabile in luoghi pubblici
- IPX6 e fino a NEMA 4X - Massima protezione in ambienti esterni difficili
- Installazione semplice - Meno tempo richiesto
- Numero articolo
- 18112000002
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Protezione IP (interna)
- X6
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 3X000 / 4X000
- Peso del prodotto (kg)
- 2,6 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253532
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 400 mm x 330 mm x 40 mm
- Numero articolo
- 18112000002
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Protezione IP (interna)
- X6
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 3X000 / 4X000
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- Peso del prodotto (lb.)
- 5,8 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253532
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 15.75 inch x 12.99 inch x 1.57 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |