You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PF 32000 230V 55 UV 7035 EMC"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

I Ventilatori con filtro EMC di Pfannenberg garantiscono la schermatura e lo smorzamento necessari per proteggere le apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche durante il raffreddamento con aria ambiente. I nostri Ventilatori con filtro EMC e i filtri di scarico sono realizzati con materie plastiche ecocompatibili, non metallizzate e riciclabili.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Tecnologia di filtrazione avanzata - Filtro pieghettato IP55 - Per applicazioni impegnative sia interne che esterne
  • Rete di protezione elettromagnetica - Prevenzione delle radiazioni in entrata o delle emissioni
  • Tecnologia di filtraggio all’avanguardia - Flusso d’aria eccezionale
  • Filtro pieghettato / panno filtro pieghettato - Flusso d’aria senza pari per un raffreddamento efficiente degli armadi elettrici
Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
100 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
110 m³/h
Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
55 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
64 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
19 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
18 W
Assorbimento di potenza nominale CC
19 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
40 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Versione EMC
Sì (1)
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
178 mm x 178 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
202 mm x 202 mm x 93 mm
Profondità di montaggio (mm)
87 mm
Peso del prodotto (kg)
0,87 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131032496
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (cfm)
59 cfm
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
65 cfm
Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
32 cfm
Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
38 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
19 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
18 W
Assorbimento di potenza nominale CC
19 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
40 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Versione EMC
Sì (1)
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
7.01 inch x 7.01 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.95 inch x 7.95 inch x 3.66 inch
Profondità di montaggio (pollici)
3,43 pollice
Peso del prodotto (lb.)
2,117 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131032496
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.32 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 569.28 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 569.28 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.71 MB Download

Technical Drawings

PF 32000 230V 55 UV 7035 EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
178 mm
B
178 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm
A
7.01 in
B
7.01 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
3.43 in