Ventiladores con filtro EMC
En la mayoría de los casos, los armarios eléctricos industriales están hechos con chapa de acero. El resultado de esta elección es una alta protección del armario eléctrico contra la radiación electromagnética. Esta protección está comprometida por la abertura hecha en el armario eléctrico para el ventilador con filtro. Como el ventilador está típicamente hecho de plástico, las ondas electromagnéticas pueden entrar y salir en ambas direcciones. Los ventiladores con filtro EMC (compatibilidad electromagnética) solucionan este problema.
| Modelo | Caudal de aire IP 54/55 | Dimensiones de plantilla (HxL) | Tensión nominal | cURus | cULus | CSA | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PF 11.000 EMC | 19 / – m³/h | 93 x 93 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 22.000 EMC | 61 / 56 m³/h | 126,5 x 126,5 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 32.000 EMC | 98 / 100 m³/h | 178 x 178 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 42.500 EMC | 125 / 145 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 43.000 EMC | 223 / 233 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 65.000 EMC | 480 / 505 m³/h | 292 x 292 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
|
PF 66.000 EMC | 640 / 770 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC | ||||||||||
|
PF 67.000 EMC | 845 / 925 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC |
disponible
en preparación
opcional