PF 65.000 EMV

Filterlüfter
  • Baugröße 6, Luftfördermenge bis zu 505 m³/h
  • 3 Leistungsklassen, ausschnittkompatibel
  • sichere Kontaktierung mit der Gehäusewand über Kontaktfedern
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP 55 Variante, RAL 7035)
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 6 der 3. und 4. Generation

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

Schutzart

Schutzart

NEMA Type 12

UL-recognized

EurAsien Conformity

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

EMV-getestet

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 65.000 EMV
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
Luftfördermenge freiblasendIP 54480 / 480 m³/h
IP 55505 / 505 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
IP 54G3
IP 55G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 740 KB Download

Schirmdämpfungsmessungen

  • Deutsch
pdf 850 KB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Bestellung

BestelldatenPF 65.000 EMV
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54Artikelnummer1186510205511865152055
IP 55Artikelnummer1186510305511865153055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003318611600037
Abmessungen284 x 284 mm279 x 264 mm

Video