Produktinformationen "PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R"
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 263,5 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 207,2 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 40 W
- Bemessungsleistung DC
- 40 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 53 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9011
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Einbautiefe (mm)
- 97 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,67 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131026174
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.2 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.96 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE | 248.32 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 577.56 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 577.56 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R
A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8,78 in
- B
- 8,78 in
- Y
- 9,92 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 4,45 in
Abmessungen