Sie sehen derzeit Inhalte für: Niederlande · Deutsch

Produktinformationen "PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R"

Technische Daten
Spannungsart
DC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (DC)
43.2-52.8 V
Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
64,5 m³/h
Luftfördermenge in Kombination DC (m3/h)
47,5 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
5 W
Bemessungsleistung 60Hz
5 W
Bemessungsleistung DC
5 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
44 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
125 mm x 125 mm
Produktabmessungen (mm)
145 mm x 202 mm x 93 mm
Einbautiefe (mm)
64 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,87 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131023739
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.88 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.81 MB Download
Zertifikat EAC DE PDF 248.32 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 516.16 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R

A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.

Abmessungen
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4,92 in
B
4,92 in
X
5,71 in
Y
5,71 in
Z1
0,2 in
Z2
2,52 in