PF
PF 32000
Filterlüfter PF 4. Gen 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
Produktnummer:
11632803115
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- Für den Außeneinsatz ausgelegtes Design (NEMA 3R) - Zuverlässiger Betrieb bei Regen, Schnee und UV-Belastung
- Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserstrahlen - Zuverlässige Filtration in rauen Umgebungen
Produktinformationen "PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- Für den Außeneinsatz ausgelegtes Design (NEMA 3R) - Zuverlässiger Betrieb bei Regen, Schnee und UV-Belastung
- Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserstrahlen - Zuverlässige Filtration in rauen Umgebungen
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 110,5 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
- 110,5 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 64,5 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination DC (m3/h)
- 64,5 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 5 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 5 W
- Bemessungsleistung DC
- 5 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 40 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 177 mm x 177 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 202 mm x 202 mm x 87 mm
- Einbautiefe (mm)
- 81 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,61 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131075844
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 65 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 38 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 5 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 5 W
- Bemessungsleistung DC
- 5 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 40 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 6,97 zoll x 6,97 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 7,95 zoll x 7,95 zoll x 3,43 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 3,19 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,3 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131075844
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 3.6 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.82 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 542.15 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 542.15 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R
A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 81 mm
- A
- 6,97 in
- B
- 6,97 in
- X
- 7,95 in
- Y
- 7,95 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 3,19 in
Abmessungen