HPR
HPR 40000 WD
Washdown Strahlwasserhaube lichtgrau für Größe PF/PFA 3x000 und 4x000
ligr 7035 IPX6/NEMA1/12
Produktnummer:
18112000002
Strahlwasserhauben sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können mit den Filterlüftern der vierten Pfannenberg Generation kombiniert werden. Die Konstruktion ermöglicht eine platzsparende Installation sowie einen einfachen Wechsel der Filtermatten.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Sehr geringe Bautiefe, dadurch weniger Platzbedarf nach außen - Hält Flucht- und Verkehrswege frei
- Option zur Verriegelung der Haube gegen Vandalismus - Für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet
- IPX6 und bis zu NEMA 4X - Höchster Schutz in rauen Außenumgebungen
- Benutzerfreundliche Installation - Weniger Zeitaufwand
Produktinformationen "HPR 40000 7035"
Strahlwasserhauben sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können mit den Filterlüftern der vierten Pfannenberg Generation kombiniert werden. Die Konstruktion ermöglicht eine platzsparende Installation sowie einen einfachen Wechsel der Filtermatten.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Sehr geringe Bautiefe, dadurch weniger Platzbedarf nach außen - Hält Flucht- und Verkehrswege frei
- Option zur Verriegelung der Haube gegen Vandalismus - Für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet
- IPX6 und bis zu NEMA 4X - Höchster Schutz in rauen Außenumgebungen
- Benutzerfreundliche Installation - Weniger Zeitaufwand
- Artikelnummer
- 18112000002
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- IP Schutzart (intern)
- X6
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- Passende PF(A) für HPR und FM
- PF(A) 3X000 / 4X000
- Gewicht des Produkts (kg)
- 2,6 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253532
- Produktabmessungen (mm)
- 400 mm x 330 mm x 40 mm
- Artikelnummer
- 18112000002
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- IP Schutzart (intern)
- X6
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Passende PF(A) für HPR und FM
- PF(A) 3X000 / 4X000
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 5,8 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253532
- ETIM-Class
- EC002502
- Produktabmessungen (inch)
- 15,75 zoll x 12,99 zoll x 1,57 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |