Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FLZ 530 THERMOSTAT +20..+80°C"

Die Baureihe der FLZ Thermostate besteht aus drei Varianten. Sie sind als Öffner, Schließer und Wechsler ausgeführt. In Kombination mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der Temperaturregelung im Schaltschrank. In Kombination mit Filterlüftern der zusätzlichen Energie-, Material- und Zeiteinsparung und damit einer besseren Umweltbilanz. In der Summe entsteht mehr Sicherheit im Produktionsprozess, reduzierter Energieverbrauch durch bedarfsgerechten Einsatz und einer Verbesserung des Wirkungsgrades der angesteuerten Heizungen und Filterlüfter.

  • Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
  • Direktes Schalten von bis zu 2400 W - Keine zusätzlichen Relais zur Ansteuerung leistungsstarker Heizungen und Lüfter erforderlich
Technische Daten
Artikelnummer
17121000004
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
10 A
Schalttemperaturdifferenz (K)
<7 K
Schalttemperaturtolleranz (K)
±4 K
Max. Temperatureinstellung (°C)
80 °C
Max. Temperatureinstellung (°F)
176 °F
Min. Temperatureinstellung (°C)
20 °C
Min. Temperatureinstellung (°F)
68 °F
Bereich Temperatureinstellung (°C)
20-80 °C
Bereich Temperatureinstellung (°F)
68-176 °F
Max. Schaltleistung
10
Fühlertype
Bimetall
Einsatzbereich
für Filterlüfter
Schaltdifferenz
<7
Ausführung der Schaltfunktion 1
Schließer (NO)
Geräteausführung
Thermostat
Spannungsbereich (50Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (60Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (DC)
10-30 V
Skaleneinheit
°C
Schaltart (el. / mech.)
mechanisch
Gewicht des Produkts (kg)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131078562
ETIM-Class
EC004587
Produktabmessungen (mm)
72 mm x 40 mm x 36 mm
Artikelnummer
17121000004
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
10 A
Schalttemperaturdifferenz (K)
<7 K
Schalttemperaturtolleranz (K)
±4 K
Max. Temperatureinstellung (°C)
80 °C
Max. Temperatureinstellung (°F)
176 °F
Min. Temperatureinstellung (°C)
20 °C
Min. Temperatureinstellung (°F)
68 °F
Bereich Temperatureinstellung (°C)
20-80 °C
Bereich Temperatureinstellung (°F)
68-176 °F
Max. Schaltleistung
10
Fühlertype
Bimetall
Einsatzbereich
für Filterlüfter
Schaltdifferenz
<7
Ausführung der Schaltfunktion 1
Schließer (NO)
Geräteausführung
Thermostat
Spannungsbereich (50Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (60Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (DC)
10-30 V
Skaleneinheit
°C
Schaltart (el. / mech.)
mechanisch
Gewicht des Produkts (lb.)
0,11 lb.
GTIN (EAN)
4061131078562
ETIM-Class
EC004587
Produktabmessungen (inch)
2,84 zoll x 1,58 zoll x 1,42 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.59 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.13 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 391.9 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 391.9 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 703.45 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 530 THERMOSTAT +20..+80°C

Abmessungen
X
40 mm
Y
72 mm
Z
36 mm
X
1,57 in
Y
2,83 in
Z
1,42 in