FLZ 500 Thermostats
FLZ 520
Thermostat FLZ mechanisch Öffner (NC) für Heizungen
0-60°C <7K ±4%
Produktnummer:
17111000000
Die Baureihe der FLZ Thermostate besteht aus drei Varianten. Sie sind als Öffner, Schließer und Wechsler ausgeführt. In Kombination mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der Temperaturregelung im Schaltschrank. In Kombination mit Filterlüftern der zusätzlichen Energie-, Material- und Zeiteinsparung und damit einer besseren Umweltbilanz. In der Summe entsteht mehr Sicherheit im Produktionsprozess, reduzierter Energieverbrauch durch bedarfsgerechten Einsatz und einer Verbesserung des Wirkungsgrades der angesteuerten Heizungen und Filterlüfter.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
- Direktes Schalten von bis zu 2400 W - Keine zusätzlichen Relais zur Ansteuerung leistungsstarker Heizungen und Lüfter erforderlich
Produktinformationen "FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60°C"
Die Baureihe der FLZ Thermostate besteht aus drei Varianten. Sie sind als Öffner, Schließer und Wechsler ausgeführt. In Kombination mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der Temperaturregelung im Schaltschrank. In Kombination mit Filterlüftern der zusätzlichen Energie-, Material- und Zeiteinsparung und damit einer besseren Umweltbilanz. In der Summe entsteht mehr Sicherheit im Produktionsprozess, reduzierter Energieverbrauch durch bedarfsgerechten Einsatz und einer Verbesserung des Wirkungsgrades der angesteuerten Heizungen und Filterlüfter.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
- Direktes Schalten von bis zu 2400 W - Keine zusätzlichen Relais zur Ansteuerung leistungsstarker Heizungen und Lüfter erforderlich
- Artikelnummer
- 17111000000
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 10 A
- Schalttemperaturdifferenz (K)
- <7 K
- Schalttemperaturtolleranz (K)
- ±4 K
- Max. Temperatureinstellung (°C)
- 60 °C
- Max. Temperatureinstellung (°F)
- 140 °F
- Min. Temperatureinstellung (°C)
- 0 °C
- Min. Temperatureinstellung (°F)
- 32 °F
- Bereich Temperatureinstellung (°C)
- 0-60 °C
- Bereich Temperatureinstellung (°F)
- 32-140 °F
- Max. Schaltleistung
- 10
- Fühlertype
- Bimetall
- Einsatzbereich
- für Heizungen
- Schaltdifferenz
- <7
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Öffner (NC)
- Geräteausführung
- Thermostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-30 V
- Skaleneinheit
- °C
- Schaltart (el. / mech.)
- mechanisch
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078258
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (mm)
- 72 mm x 40 mm x 36 mm
- Artikelnummer
- 17111000000
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 10 A
- Schalttemperaturdifferenz (K)
- <7 K
- Schalttemperaturtolleranz (K)
- ±4 K
- Max. Temperatureinstellung (°C)
- 60 °C
- Max. Temperatureinstellung (°F)
- 140 °F
- Min. Temperatureinstellung (°C)
- 0 °C
- Min. Temperatureinstellung (°F)
- 32 °F
- Bereich Temperatureinstellung (°C)
- 0-60 °C
- Bereich Temperatureinstellung (°F)
- 32-140 °F
- Max. Schaltleistung
- 10
- Fühlertype
- Bimetall
- Einsatzbereich
- für Heizungen
- Schaltdifferenz
- <7
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Öffner (NC)
- Geräteausführung
- Thermostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10-30 V
- Skaleneinheit
- °C
- Schaltart (el. / mech.)
- mechanisch
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,11 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131078258
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (inch)
- 2,84 zoll x 1,58 zoll x 1,42 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.13 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 391.9 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 391.9 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 703.45 KB | Download |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60°C
- X
- 40 mm
- Y
- 72 mm
- Z
- 36 mm
- X
- 1,57 in
- Y
- 2,83 in
- Z
- 1,42 in
Abmessungen