PF 11.000 EMV

Filterlüfter
  • Baugröße 1, Luftfördermenge bis zu 24 m³/h
  • sichere Kontaktierung mit der Gehäusewand über Kontaktfedern
  • Schutzart IP 54, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 1 der 3. und 4. Generation

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

Schutzart

NEMA Type 12

UL-recognized

EurAsien Conformity

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

EMV-getestet

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 11.000 EMV
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V48 V
Luftfördermenge freiblasend19 / 24 m³/h19 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PF 11000 24DC 54 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
PF 11000 24DC 54 7035 EMC STEP 6,3 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 490 KB Download

Schirmdämpfungsmessungen

  • Deutsch
pdf 850 KB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 150 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenDCPF 11.000 EMV
SchutzartNennspannung24 V DC48 V DC
IP 54Artikelnummer1181180105511811701055
BestelldatenACPF 11.000 EMV
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54Artikelnummer1181110105511811151055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer18611600029
Abmessungen87 x 87 mm

Video