PF 42.500 EMC

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 4, przepływ powietrza do 160 m³/h
  • dwie klasy wydajności, zgodne z wycięciem
  • bezpieczny zestyk dzięki ulepszonym stykom sprężynowym na siatce ekranującej
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • certyfikat UL, cUL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 4 urządzeń 3. i 4. generacji

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

wycięcie zgodne z DTFI 9021

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

przetestowany

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 42.500 EMC
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Swobodny przepływ powietrzaIP 54125 / 138 m³/h125 m³/h
IP 55145 / 160 m³/h145 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP STEP 11 MB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 610 KB Do pobrania

Skuteczność przesłaniania

  • angielski
pdf 750 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL listed certificate

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaACPF 42.500 EMC
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54Numer artykułu1184210105511842151055
IP 55Numer artykułu1184210305511842153055
Dane do zamówieniaDCPF 42.500 EMC
Stopień ochronyNapięcie znamionowe12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54Numer artykułu118428510551184280105511842701055
IP 55Numer artykułu118428530551184280305511842703055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003218611600036
Wymiary216 x 216 mm212 x 200 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji