| Данные | PF 42.500 EMC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | DC | ||||
| 230 В | 115 В | 12 В | 24 В | 48 В | ||
| Свободная подача воздуха | IP 54 | 125 / 138 м³/ч | 125 м³/ч | |||
| IP 55 | 145 / 160 м³/ч | 145 м³/ч | ||||
| Фильтровальный материал согласно EN 779 | IP 54 | G4 | ||||
| IP 55 | G4 | |||||
| Температурный диапазон | –40 … +55 °C | |||||
| Цвет | RAL 7035, другие цвета доступны по запросу | |||||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.