Данные | PF 32.000 EMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | DC | ||||
230 В | 115 В | 12 В | 24 В | 48 В | ||
Свободная подача воздуха | IP 54 | 98 / 108 м³/ч | 98 м³/ч | |||
IP 55 | 100 / 110 м³/ч | 100 м³/ч | ||||
Фильтровальный материалсогласно EN 779 | IP 54 | G4 | ||||
IP 55 | G4 | |||||
Температурный диапаон | –40 … +55 °C | |||||
Цвет | RAL 7035, другие цвета доступны по запросу |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.