PF 42.500 EMC

Ventilador con filtro
  • tamaño de instalación 4, caudal de aire de hasta 160 m³/h
  • dos clases de rendimiento, abertura compatible
  • contacto seguro gracias a la mejora de los resortes de contacto en la rejilla protectora
  • sistema de protección IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 4 de la 3ª y la 4ª generaciones

tamaño

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas

plantilla compatible con DTFI 9021

sistema de protección

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Conformidad euroasiática

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

probado

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPF 42.500 EMC
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V12 V24 V48 V
Caudal de aire boca libreIP 54125 / 138 m³/h125 m³/h
IP 55145 / 160 m³/h145 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Margen de temperatura–40 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP STEP 11 MB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

pdf 620 KB Descargar

Eficacia del blindaje

  • inglés
pdf 750 KB Descargar

Certificación EAC

  • español
pdf 250 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoCAPF 42.500 EMC
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54Número de artículo1184210105511842151055
IP 55Número de artículo1184210305511842153055
Detalles del pedidoCCPF 42.500 EMC
Sistema de protecciónTensión nominal12 V CC24 V CC48 V CC
IP 54Número de artículo118428510551184280105511842701055
IP 55Número de artículo118428530551184280305511842703055

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003218611600036
Dimensiones216 x 216 mm212 x 200 mm

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.