| Datos | PF 22.000 EMC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | CC | ||||
| 230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
| Caudal de aire boca libre | IP 54 | 61 / 70 m³/h | 61 m³/h | |||
| IP 55 | 56 / 64 m³/h | 56 m³/h | ||||
| Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | IP 54 | G4 | ||||
| IP 55 | G4 | |||||
| Margen de temperatura | –40 … +55 °C | |||||
| Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición | |||||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.