PF EMC
PF 43000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación EMC 233m³/h 224 mm x 224 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
Número de producto:
11843803055
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
- Red de protección electromagnética - Prevención de la radiación entrante o de las emisiones
- Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
- Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
Información sobre el producto "PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
- Red de protección electromagnética - Prevención de la radiación entrante o de las emisiones
- Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
- Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
- Tipo de tensión
- DC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
- 233 m³/h
- Flujo de aire en modo combinado DC (m³/h)
- 180 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 12 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 12 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
- 53 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Versión EMC
- Sí (1)
- Resistente a los rayos UV
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 224 mm x 224 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Profundidad de instalación (mm)
- 97 mm
- Peso del producto (kg)
- 1,51 kg
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131033868
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- DC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
- 156 cfm
- Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (cfm)
- 137 cfm
- Flujo de aire en modo combinado DC (cfm)
- 106 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 12 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 12 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
- 53 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Versión EMC
- Sí (1)
- Resistente a los rayos UV
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 8.82 inch x 8.82 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 9.92 inch x 252 inch x 4.06 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 3,82 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 3,33 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131033868
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.7 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 637.48 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 637.48 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 13.59 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 224 mm
- B
- 224 mm
- X
- 225 mm
- Y
- 225 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
- A
- 8.82 in
- B
- 8.82 in
- X
- 8.86 in
- Y
- 8.86 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 3.82 in
Dimensiones