You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FLZ 530 THERMOSTAT -20..+40°C"

La serie FLZ de termostatos consta de tres versiones. Están disponibles con contactos N.C., N.O. y de conmutación. En combinación con los calentadores para armarios de control, regulan la temperatura en el interior del armario. En combinación con los ventiladores con filtro, proporcionan un ahorro energético, así como ahorro en materiales y tiempo y, por lo tanto, contribuyen a un mejor equilibrio medioambiental. En definitiva, esto se traduce en una mayor fiabilidad del proceso de producción, un menor consumo energético gracias a un uso adaptado a las necesidades y una mejora en la eficiencia de los calentadores y Ventiladores con filtro controlados.

  • Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
  • Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
  • Conmutación directa de hasta 2400 W - No se necesitan relés adicionales para calentadores y ventiladores de gran potencia
Datos técnicos
Número de artículo
17121000003
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
10 A
Diferencia de temperatura de conmutación (K)
<7 K
Tolerancia del punto de conmutación (K)
±4 K
Punto de consigna de temperatura máxima (°C)
40 °C
Punto de consigna de temperatura máxima (°F)
104 °F
Punto de consigna de temperatura mínima (°C)
-20 °C
Punto de consigna de temperatura mínima (°F)
-4 °F
Rango de temperatura de consigna (°C)
-20-40 °C
Rango de temperatura de consigna (°F)
-4-104 °F
Potencia máxima de conmutación
10
Tipo de sonda
Bimetal
Adecuado para
para ventiladores con filtro
Diferencia de conmutación
<7
Tipo de función del interruptor 1
Normalmente abierto (NO)
Implementación del dispositivo
Thermostat
Rango de tensión (50 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (60 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (CC)
10-30 V
Tipo de unidad de medida
°C
Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
mecánico
Peso del producto (kg)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131078555
ETIM-Class
EC004587
Dimensiones del producto (mm)
72 mm x 40 mm x 36 mm
Número de artículo
17121000003
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
10 A
Diferencia de temperatura de conmutación (K)
<7 K
Tolerancia del punto de conmutación (K)
±4 K
Punto de consigna de temperatura máxima (°C)
40 °C
Punto de consigna de temperatura máxima (°F)
104 °F
Punto de consigna de temperatura mínima (°C)
-20 °C
Punto de consigna de temperatura mínima (°F)
-4 °F
Rango de temperatura de consigna (°C)
-20-40 °C
Rango de temperatura de consigna (°F)
-4-104 °F
Potencia máxima de conmutación
10
Tipo de sonda
Bimetal
Adecuado para
para ventiladores con filtro
Diferencia de conmutación
<7
Tipo de función del interruptor 1
Normalmente abierto (NO)
Implementación del dispositivo
Thermostat
Rango de tensión (50 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (60 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (CC)
10-30 V
Tipo de unidad de medida
°C
Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
mecánico
Peso del producto (lb.)
0,11 lb.
GTIN (EAN)
4061131078555
ETIM-Class
EC004587
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.84 inch x 1.58 inch x 1.42 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.59 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.13 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Product sheet DE PDF 389.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.17 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 703.45 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 530 THERMOSTAT -20..+40°C

Dimensiones
X
40 mm
Y
72 mm
Z
36 mm
X
1.57 in
Y
2.83 in
Z
1.42 in