FLZ 500 Thermostats
FLZ 510
Termostato FLZ mecánico Conmutación (NA/NC) para el calefactor/ventilador con filtro
0-60°C 1K ±3%
Número de producto:
17103001000
La serie FLZ de termostatos consta de tres versiones. Están disponibles con contactos N.C., N.O. y de conmutación. En combinación con los calentadores para armarios de control, regulan la temperatura en el interior del armario. En combinación con los ventiladores con filtro, proporcionan un ahorro energético, así como ahorro en materiales y tiempo y, por lo tanto, contribuyen a un mejor equilibrio medioambiental. En definitiva, esto se traduce en una mayor fiabilidad del proceso de producción, un menor consumo energético gracias a un uso adaptado a las necesidades y una mejora en la eficiencia de los calentadores y Ventiladores con filtro controlados.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
- Conmutación directa de hasta 2400 W - No se necesitan relés adicionales para calentadores y ventiladores de gran potencia
Información sobre el producto "FLZ 510 THERM. 1K 0°..+60°C"
La serie FLZ de termostatos consta de tres versiones. Están disponibles con contactos N.C., N.O. y de conmutación. En combinación con los calentadores para armarios de control, regulan la temperatura en el interior del armario. En combinación con los ventiladores con filtro, proporcionan un ahorro energético, así como ahorro en materiales y tiempo y, por lo tanto, contribuyen a un mejor equilibrio medioambiental. En definitiva, esto se traduce en una mayor fiabilidad del proceso de producción, un menor consumo energético gracias a un uso adaptado a las necesidades y una mejora en la eficiencia de los calentadores y Ventiladores con filtro controlados.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
- Conmutación directa de hasta 2400 W - No se necesitan relés adicionales para calentadores y ventiladores de gran potencia
- Número de artículo
- 17103001000
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 10 A
- Diferencia de temperatura de conmutación (K)
- 1 K
- Tolerancia del punto de conmutación (K)
- ±3 K
- Punto de consigna de temperatura máxima (°C)
- 60 °C
- Punto de consigna de temperatura máxima (°F)
- 140 °F
- Punto de consigna de temperatura mínima (°C)
- 0 °C
- Punto de consigna de temperatura mínima (°F)
- 32 °F
- Rango de temperatura de consigna (°C)
- 0-60 °C
- Rango de temperatura de consigna (°F)
- 32-140 °F
- Potencia máxima de conmutación
- 10
- Tipo de sonda
- Bimetal
- Adecuado para
- para el calefactor/ventilador con filtro
- Diferencia de conmutación
- 1
- Tipo de función del interruptor 1
- Conmutación (NO/NC)
- Implementación del dispositivo
- Thermostat
- Rango de tensión (50 Hz)
- 100-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 100-250 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-30 V
- Tipo de unidad de medida
- °C
- Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
- mecánico
- Peso del producto (kg)
- 0,075 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078005
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensiones del producto (mm)
- 59.5 mm x 37 mm x 47.5 mm
- Número de artículo
- 17103001000
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 10 A
- Diferencia de temperatura de conmutación (K)
- 1 K
- Tolerancia del punto de conmutación (K)
- ±3 K
- Punto de consigna de temperatura máxima (°C)
- 60 °C
- Punto de consigna de temperatura máxima (°F)
- 140 °F
- Punto de consigna de temperatura mínima (°C)
- 0 °C
- Punto de consigna de temperatura mínima (°F)
- 32 °F
- Rango de temperatura de consigna (°C)
- 0-60 °C
- Rango de temperatura de consigna (°F)
- 32-140 °F
- Potencia máxima de conmutación
- 10
- Tipo de sonda
- Bimetal
- Adecuado para
- para el calefactor/ventilador con filtro
- Diferencia de conmutación
- 1
- Tipo de función del interruptor 1
- Conmutación (NO/NC)
- Implementación del dispositivo
- Thermostat
- Rango de tensión (50 Hz)
- 100-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 100-250 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-30 V
- Tipo de unidad de medida
- °C
- Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
- mecánico
- Peso del producto (lb.)
- 0,165 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131078005
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 2.34 inch x 1.46 inch x 1.87 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 389.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.17 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 466.19 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.01 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 510 | N/A | 466.19 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |