PF EMC
PF 11000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación EMC 24m³/h 93 mm x 93 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035EMC CBL UL
Número de producto:
11811101055
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Red de protección electromagnética - Prevención de la radiación entrante o de las emisiones
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- No es necesario raspar los recubrimientos - Instalación que ahorra tiempo
Información sobre el producto "PF 11000 230V 54 7035 CBL EMC"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Red de protección electromagnética - Prevención de la radiación entrante o de las emisiones
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- No es necesario raspar los recubrimientos - Instalación que ahorra tiempo
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 19 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 24 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
- 19 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
- 12 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 14 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 12 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 11 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 33 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Versión EMC
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 93 mm x 93 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 109 mm x 109 mm x 66 mm
- Profundidad de instalación (mm)
- 62 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,55 kg
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131031529
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
- 11 cfm
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
- 14 cfm
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
- 7 cfm
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
- 8 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 12 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 11 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 33 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Versión EMC
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 3.66 inch x 3.66 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 2.6 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 2,44 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 1,191 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131031529
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 477.76 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 477.76 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.08 MB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.28 MB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 230V 54 7035 CBL EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 93 mm
- B
- 93 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 62 mm
- A
- 3.66 in
- B
- 3.66 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 2.44 in
Dimensiones