You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "HPR 20000 VA"

Las cubiertas antipluvia resistentes a las mangueras están disponibles en varios tamaños y diseños, y pueden combinarse con los ventiladores con filtro de cuarta generación de Pfannenberg. Su diseño permite una instalación que ahorra espacio y facilita la sustitución de las esterillas filtrantes.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Profundidad muy reducida, por lo que se necesita menos espacio en el exterior - Mantiene libres las vías de evacuación y de circulación
  • Opción de bloquear el capó para evitar actos de vandalismo - Se puede utilizar en lugares públicos
  • IPX6 y hasta NEMA 4X - Máxima protección en entornos exteriores adversos
  • Instalación sencilla - Menos tiempo necesario
Datos técnicos
Número de artículo
18112000001
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Protección de la propiedad intelectual (interior)
X6
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
1/12/3R/4X
PF(A) adecuado para HPR y FM
PF(A) 1X000 / 2X000
Peso del producto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131253525
Dimensiones del producto (mm)
256 mm x 220 mm x 40 mm
Número de artículo
18112000001
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Protección de la propiedad intelectual (interior)
X6
PF(A) adecuado para HPR y FM
PF(A) 1X000 / 2X000
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
1/12/3R/4X
Peso del producto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131253525
ETIM-Class
EC002502
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.08 inch x 8.66 inch x 1.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download