Dachowe wentylatory filtrujące

Wyniki 4/4
Typ Przepływ powietrza IP 54 Wymiary wycięcia (WxS) Napięcie znamionowe cURus cULus EAC CE UKCA
PTF 60.500 350 m³/h 291 x 291 mm 115 / 230 V AC
PTF 60.700 600 m³/h 291 x 291 mm 115 / 230 V AC
PTF 61.000 880 m³/h 291 x 291 mm 115 / 230 V AC
PTF 1200/1200S 1000 m³/h 115 / 230 V AC
dostępne w przygotowaniu opcjonalne